BEIER VARIATOR® / BEIER CYCLO VALIATOR® speed reducer

50여 년 전통과 신뢰를 기반으로 고용량과 긴 수명을 갖춘 기계식 무단 변속 제어.

  • 여러 개의 얇은 마찰 디스크로 구성된 고유의 마찰 전송 메커니즘을 채택하고 있는 이 제품은 여러 개의 압력 접촉점 덕분에 부하 용량이 높아져 표면 압력을 낮출 수 있습니다.
  • 마찰 디스크가 거의 마모되지 않아 내구성이 뛰어납니다.
다목적 유형
기어비 및 출력 토크가 다른 세 가지 유형 지원
수명
매우 낮은 마찰력/높은 내구성.
기계식 속도 제어
작동이 간편한 기계식 속도 제어.

제품 특징

고부하 용량
여러 개의 얇은 마찰 디스크로 구성된 고유의 마찰 전송 메커니즘을 채택하고 있는 이 제품은 여러 개의 압력 접촉점 덕분에 부하 용량이 높아져 표면 압력을 낮출 수 있습니다.
내과부하성
점촉점이 유체 마찰과 비슷한 상태의 전력을 전송합니다. 일부 과부하 조건에서도 오일막이 훼손되지 않아 금속 간 접촉이 방지됩니다.
긴 수명
마찰 디스크는 높은 피로 강도를 갖춘 내마모 특수 알로이강으로 제조되었습니다. 설계상, 오일막이 접촉면에서 계속 유지되어 마찰 디스크의 마모가 거의 일어나지 않기 때문에 내구성이 뛰어납니다.