Cyclo® BBB5는 Cyclo® 기어 리듀서의 강점과 유연성을 단순한 직교축 기어박스 디자인으로 1단 직교축 스파이럴 베벨 기어박스와 결합한 제품입니다. Cyclo® BBB5는 작동 시간에 관계없이 24개월 보증을 제공하므로 자재 관리, 포장, 컨베이어 등을 비롯하여 직교축 감속기가 필요한 다양한 분야에서 탁월한 선택입니다.
Bevel BUDDYBOX® 5 Gearmotor
CYCLO® 입력이있는 직각 나선형 베벨 기어 모터
견고한 최첨단 스파이럴 베벨 기어모터, 키 중공축 설치용으로 설계.
- 중공 축형 특수 설계 채택으로 경량 컴팩트
- 고효율
- 통합 사이클로이드 기술
- 긴 수명과 매우 높은 충격 저항
- 풍부한 옵션 및 응용 제품
출력축 | 중공축 |
출력축 방향 | 출력축 방향 수평, 출력축 방향 수직 상향 |
장착 스타일 | 축에 장착, 플랜지 장착 |
프레임 크기 | 4 크기 |
감속비 | 11 ~ 4365 |
모터 용량 | 0.1kW ~ 37kW |
모터 유형 |
삼상 , 프리미엄 효율성, 고효율, 인버터용, 옥외, 안전 방폭, 내화성, 해외 규격, 고속중공축 |
Cyclo® BBB5

주요 정보
80mm
최대 구멍 크기
5,140Nm
토크 용량
55kW
최대 정격
Cyclo® BBB5 Series의 특징
소형 하우징 설계
Cyclo® BBB5는 부드러운 주철 하우징 설계가 특징이며 샤프트-마운트 용도, 긴 수명, 간편한 유지보수에 최적화되어 있습니다.
열적 한계 없음
Cyclo® BBB5 시리즈는 일반 직교축 샤프트 기어모터보다 작동 온도가 낮고 수명도 더 깁니다.
높은 효율성
Cyclo® BBB5에는 최대 94% 효율성을 제공하는 고성능 강철 스파이럴 베벨 기어가 장착되어 있습니다.
경량 설계
Z 사이즈의 경우 소형, 경량 알루미늄 다이 캐스트 하우징 구조로 일반 웜 기어 드라이브에서 업그레이드하는 데 적합합니다.
100% 경화강 내부 구성요소
수명이 길고 부드럽게 작동하며 매우 견고합니다.
고토크 스플라인 연결
일반 키 방식 연결보다 오랫동안 안정적으로 동력을 전달할 수 있습니다.
테이퍼드 베어링
축방향 하중과 레이디얼 하중을 동시에 견뎌냅니다.
Cyclo® 또는 플래니터리 입력
Cyclo® 기술은 큰 과부하 용량과 탁월한 신뢰성을 제공합니다.
샤프트 마운트 디자인
샤프트 마운트 리듀서가 필요한 용도에 맞게 디자인되었습니다. 공간과 비용은 절약하면서 안전성은 향상시켜줍니다.


다른 제품을 찾고 계신가요?
제품 선택기를 클릭하면 전체 제품 라인업에서 원하는 제품을 빠르게 찾을 수 있습니다.
간편한 필터를 활용하여 용도에 가장 잘 맞는 제품을 쉽게 찾을 수 있습니다.