Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications-left
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications-left

Bevel BUDDYBOX® H Gearmotor

낮은 감속비 및 중공축을 갖춘 콤팩트한 직교축 기어 모터

  • 모터 회전 속도 3600rpm의 고속 작동이 가능하여 기계의 작업 속도를 끌어올립니다.
  • 이 케이스는 중공축에 맞게 특별히 제작된 케이스로 일반 목적용 기어모터보다 훨씬 콤팩트한 사이즈를 자랑합니다.

중요점

3600 rpm
최대 입력 속도
감속비
고속용
120 Hz
최대 3600rpm의 입력 속도에서 작동 가능

특징

고효율 베벨 기어 + 헬리컬 기어
낮은 감속비에 맞게 특별히 설계되어 고효율 달성.
콤팩트 케이스
이 케이스는 중공축에 맞게 특별히 제작된 케이스로 범용 기어모터보다 크기가 훨씬 작습니다.
고속 작동
입력 속도 최대 3600rpm(120Hz)
오래도록 유지되는 그리스로 윤활
범용 장착.
유지보수가 필요하지 않은 작동.

관련 BUDDYBOX® 제품

Helical BUDDYBOX® Gearmotor
모터용량
0.1 kW ~ 30 kW
0.13 HP ~ 40 HP
감속비
11 ~ 4365
Cyclo® Bevel Buddybox® 5 Series Gearmotor - High-performance gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Bevel BUDDYBOX® 5 Gearmotor
모터용량
0.1 kW ~ 37 kW
0.13 HP ~ 50 HP
감속비
11 ~ 4365
Bevel BUDDYBOX® 4 Gearmotor
모터용량
0.1 kW ~ 55 kW
0.13 HP ~ 75 HP
감속비
11 ~ 10658