Cyclo® Gearmotor with Torque Limiter - Gearmotor equipped with a torque limiter for overload protection in industrial applications

CYCLO® Drive Gearmotor with Torque Limiter

장착된 토크 리미터로 즉시 과부하 감지

  • 과부하를 감지하는 토크 리미터가 장착된 Cyclo 기어모터
  • 치명적인 결함으로부터 고객의 소중한 기계를 보호합니다.
  • 토크 제한이 구동 파트에 적용되므로 고객이 더욱 정확하게 기기 안전율을 점검할 수 있는 최적의 장비 설계가 가능합니다.

중요점

±10 %
(설정된 토크에서 ±5 - ±10%의 정확도)
±25 %
(설정된 토크에서 ±5 - ±10%의 정확도)
0 워리프리
당사의 Cyclo® 기어모터는 안전 기능이 내장되어 있어 안전한 성능을 제공합니다.

특징

콤팩트형
콤팩트형 Cyclo 리듀서는 고감속비, 고효율 및 뛰어난 기능의 내장형 토크 센서 등 적은 부품 수를 자랑합니다(스프링/제한 스위치 유형, 부하 전지 유형).
높은 정확도 및 신뢰도
센서 베이스는 코일 스프링이나 부하 전지로 구성되어 있으며, 높은 정확도와 신뢰도가 강점입니다.(설정된 토크에서 ±5 - ±10%의 정확도)
경제적 장비 설계 허용
토크 제한이 구동 파트에 적용되므로 고객이 더욱 정확하게 기기 안전율을 점검할 수 있는 최적의 장비 설계가 가능합니다.
순간 과부하 시 작동
기계적 토크 감지 메커니즘으로 열전달 메커니즘보다 더욱 빠르게 감지할 수 있어, 즉각적으로 과부하를 감지해냅니다.
광범위한 토크 조정
토크 설정의 조정 범위는 ±25%으로 넓기 때문에, 장비의 실제 토크에 맞도록 현장에서 쉽게 조정할 수 있습니다.(그러나 최대 및 최소 설정 토크 내에서 조정해야 합니다).
무인 안전 작동
모터 작동 회로에 내장형 버저와 표시등이 장착되어 있어 무인 안전 작동이 가능합니다.이중 혹은 삼중 안전 모델 중 하나를 사용하므로 축이 더 두꺼워도 보조 모터를 구동할 수 있습니다.
기타 보호 장비와 결합
시어 핀과 결합되어 이중 또는 삼중 과부하 안전이 가능해집니다.

파손 방지 톱니

일반적인 인벌류트 톱니 기어와 달리 Cyclo 리듀서에 적용된 "사이클로이드 디스크"는 굉장히 원만한 커브가 강점입니다.
고유의 회전 아크 치형은 내부 기어에도 사용됩니다.톱니 파손 없이 원활한 구름 접촉이 가능해 서비스 수명이 길고 내구성이 있는 리듀서를 구현했습니다.(일부 저감속비 모델은 헬리컬 기어와 유성 기어를 사용합니다.)

관련 CYCLO® 제품

CYCLO® Drive Gearmotor
모터용량
0.1 kW ~ 132 kW
0.13 HP ~ 175 HP
감속비
2.5 ~ 658503
축배열
동심축