제품 선택기를 클릭하면 전체 제품 라인업에서 원하는 제품을 빠르게 찾을 수 있습니다.
직관적인 필터가 용도에 가장 적합한 제품을 찾아드립니다.
출력 베어링이 없는 리덕션 키트.
외부 베어링 설치와 특정 기계 통합을 위한 최대 여유와 유연성.
입력 축 변형:
제로 기계 백래시 | |
공전 | <1 arcmin |
치수 종류 | 6 |
감소율 | 29:1 / 59:1 / 89:1 / 119:1 / 179:1(치수별 가용성) |
공칭 토크 | 149 Nm 최대 3900 Nm |
가속 토크 | 335 Nm 최대 7610 Nm |
최대 순간 피크 토크 | 785 Nm 최대 24000 Nm |
입력 속도 | 최대 6150 rpm |
비틀림 강도 | 최대 1100 Nm/arcmin |
최대 순간 피크 토크 최대 24000Nm
제품 선택기를 클릭하면 전체 제품 라인업에서 원하는 제품을 빠르게 찾을 수 있습니다.
직관적인 필터가 용도에 가장 적합한 제품을 찾아드립니다.