F4CF-C35_view_02
F4CF-C35_view_01
F4CF-C35_view_02
F4CF-C35_view_01

Fine CYCLO® High Precision Gearboxes C Series

인덱싱을위한 대구경 중공 속 고속 샤프트 타입

구성 요소 유형 고정밀 도로 인덱싱을위한 Cyclo 드라이브.

고용량 베어링이 기어박스 하우징에 직접 통합됨. 거대 중공으로 케이블 배선 용이.

  • 대구경 중공을위한 케이블과 샤프트 통과 할 수 있습니다
  • 오일 시일 구조
  • 윤활 그리스 포장되어 출하

종류 및 주요 베어링 모델:

  • F4C-C 각도 연락처 볼 베어링
  • F2C-C 테이퍼 롤러 베어링

중요점

1 arc min
로스트 모션
40 ~ 99 mm
중공 내경
59 ~ 119
감속비

특징

대구경 중공 속 고속 샤프트
오일 시일 구조
그리스 가 미리 충전되어있는
그리스 윤활 공장에서 유닛에 그리스가 충전되어 있습니다.
고속 샤프트 베어링 지원
컴팩트 한 디자인

관련 Fine CYCLO® 제품

Fine CYCLO® High Precision Gearboxes D Series

인덱싱을위한 고성능 소형 유형

허용피크토크
417 N・m ~ 3188 N・m
감속비
59 ~ 119
백래쉬
0 arc min
Fine CYCLO® High Precision Gearboxes UA Series

인덱스 컴팩트 타입의 높은 감속비

허용피크토크
625 N・m ~ 12500 N・m
감속비
81 ~ 283
백래쉬
0 arc min
F2C-T cylindrical housing with integrated tapered roller bearings
Fine CYCLO® High Precision Gearboxes T Series

인덱싱을위한 높은 감속비 유형

허용피크토크
417 N・m ~ 11000 N・m
3691 in-lbs ~ 28216 in-lbs
감속비
81 ~ 171
백래쉬
0 arc min
FC-A45G
Fine CYCLO® A-Series FC Type

출력 베어링이 없는 고정밀 리덕션 키트

허용피크토크
335 N・m ~ 7610 N・m
2965 in-lbs ~ 67354 in-lbs
감속비
29 ~ 179
백래쉬
0 arc min
F1C-A Gearbox with integrated cross roller bearing
Fine CYCLO® A-Series F1 Type

대용량 교차 롤러 베어링이 있는 장치

허용피크토크
335 N・m ~ 7610 N・m
2965 in-lbs ~ 67354 in-lbs
감속비
29 ~ 179
백래쉬
0 arc min
F2C-A Gear with integral tapered roller bearing
Fine CYCLO® A-Series F2 Type

고정밀 다목적 기어박스

허용피크토크
335 N・m ~ 2910 N・m
2965 in-lbs ~ 25756 in-lbs
감속비
29 ~ 179
백래쉬
0 arc min
F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings
Fine CYCLO® A-Series F3 Type

출력 중실축이 있는 고정밀 기어박스

허용피크토크
335 N・m ~ 7610 N・m
2965 in-lbs ~ 67354 in-lbs
감속비
29 ~ 179
백래쉬
0 arc min
Fine CYCLO® W-Series

초대형 중공축 및 내장 프리스테이지를 지원하는 고정밀 기어박스

허용피크토크
6130 N・m ~ 10000 N・m
54255 in-lbs ~ 88507 in-lbs
감속비
64 ~ 87
백래쉬
0 arc min