web june 2018 - 750x525
web june 2018 - 750x525
web june 2018 - 750x525
web june 2018 - 750x525

Hansen P4 Multistage - Vertical

모든 수직형 기어박스의 대응을 위한 수직형 기어박스

  • 특수 세로형 하우징 - 20가지 크기로 3 ∼ 1100 kNm 출력 토크를 지원합니다.
  • 베어링 안전율을 높게하여 베어링의 수명 연장
  • 샤프트 주위로 대칭을 이륀 발판을 통해 하중을 분산
  • 분할 평면, 검사 커버 등 유지관리가 필요없는 기밀시스템
  • 작업량이 많은용도에 적합 (ex : 냉각탑, 펄퍼, 믹서 등)
  • 주문 제작 시 유연한 맞춤 설정 및 옵션을 지원하는 신뢰 받는 시리즈
  • 힘쎈 한센 4단 기하학적 기어를 통해 저단계의 소음과 진동

 

주요 제품 정보

1.100 kNm
최대 공칭 출력 토크(요청 시 향상 가능)
20 치수
평행축 및 직교축 기어박스
2/3/4
광범위한 감소율

Hansen P4 Vertical Series의 장점

전용 세로형 하우징
라운드형 설계, 중앙 구멍에서 장착 피트까지 원활한 큰 힘 이동
극도로 큰 초과 하중
다양하고 견고한 베어링 배열과 플랜지 구성
유지보수가 쉬운 분할형 하우징
수평보다 높은 오일 레벨을 설치로 검사 및 유지보수 용이
비누출 실링 시스템
저속 샤프트 드라이웰과 유지보수가 필요하지 않은 고속 샤프트의 오일 잠금 장치
신뢰할 수 있는 윤활 성능
적은 오일량, 적은 손실, 우수한 열적 정격 및 오일 수명 연장
계기 및 액세서리
상태 감시 계기, 냉각 장치 및 전체 구동 패키지(베이스 플레이트 또는 랜턴 하우징, 모터, 커플링 등 포함)

관련 Hansen Industrial Gearboxes 제품

Hansen P4 Single Stage
정격토크
17000 N・m ~ 185000 N・m
150463 in-lbs ~ 1637390 in-lbs
감속비
1.2 ~ 5.6
축배열
평행축
Hansen P4 Multistage Horizontal - Product photo gallery
Hansen P4 Multistage - Horizontal
정격토크
6000 N・m ~ 1100000 N・m
53104 in-lbs ~ 9735810 in-lbs
감속비
6.3 ~ 630
축배열
평행축, 직교축
Hansen M4 ACC
정격토크
20000 N・m ~ 70000 N・m
177015 in-lbs ~ 619552 in-lbs
감속비
9 ~ 25
축배열
평행축