Image converted using ifftoany
IB Series P2 Type
Image converted using ifftoany
Image converted using ifftoany
IB Series P2 Type
Image converted using ifftoany

Planetary Gear Reducer for Servo Motors IB Series P2 Type

저백래시 고강성 고토크 기어 감속기

저백래시로 위치 결정에 적합합니다.

주요 서보 모터 메이커 제조하는 서보 모터와 호환됩니다.

  • 최저 진동 및 소음을 위한 헬리컬 기어
  • 고하중 용량에 대응 가능한 앵귤러 볼베어링 채용 고토크 정밀 장치
  • 각 서보모터 메이커의 주요 모터 연결 가능
  • 클램프 링 연결로 간편한 모터 조립

출력 축 형상:

  • 플랜지축
  • 중실축 (KEY 없음)
  • 중실축 (KEY 있음)
백래시 3 arc min
모터 용량

0.5 ~ 37kW 

정격 토크는 2000r / min의 입력 속도에서의 값입니다.
허용 피크 토크 650 ~ 3000N•m
정격 토크

350 ~ 1500

정격 토크는 2000r / min의 입력 속도에서의 값입니다.

감속비 4 ~ 100
출력축 플랜지축 / 중실축 (KEY 있음) / 중실축 (KEY 없음) 
출력축 방향 설치 방향 자유
장착 스타일 플랜지 장착
형번 2종류
허용입력회전수

최대 3000 r/min

(형번: P240 감속비 16~100 / P250 감속비 50~100)

주요 제품 정보

3000Nm
가속 토크
6000 rpm
입력 속도
18385 N
레이디얼 하중

IB Series P2 Type의 장점

전체 수명에서 유지보수 불필요

클램프 링으로 간편한 모터 조립

2개 치수

4 ∼ 100 감소율

Filters

Document Type
Status
CAD Background Image for Download section

CAD 다운로드

나만의 설계를 위한 최신 CAD 파일을 다운로드하십시오.

특정 모터 개조와 기타 사용자 지정에 대해서는 당사로 문의하십시오.

다른 제품을 찾고 계신가요?

제품 선택기를 클릭하면 전체 제품 라인업에서 원하는 제품을 빠르게 찾을 수 있습니다.

직관적인 필터가 용도에 가장 적합한 제품을 찾아드립니다.