Planetary Gear Reducer for Servo Motors IB Series PK1 Type_Solid
Image converted using ifftoany
Planetary Gear Reducer for Servo Motors IB Series PK1 Type_Hollow
Image converted using ifftoany
Planetary Gear Reducer for Servo Motors IB Series PK1 Type_Solid
Image converted using ifftoany
Planetary Gear Reducer for Servo Motors IB Series PK1 Type_Hollow
Image converted using ifftoany

Planetary Gear Reducer for Servo Motors IB Series PK1 Type

저백래시로 위치 결정에 적합합니다.

주요 서보 모터 제조업체에서 제조 한 서보 모터와 호환됩니다.

  • 제한된 설치 공간에 적합한 직교축
  • 고하중 용량에 대응 가능한 앵귤러 볼베어링 채용 고토크 정밀 장치
  • 각 서보모터 메이커의 주요 모터 연결 가능
  • 클램프 링 연결로 간편한 모터 조립
  • 콤팩트하고 높은 강성

변형:

  • 3 arcmin
  • 15 arcmin

출력 축 형상:

  • 플랜지
  • 중실축 (KEY 있음)
  • 중실축 (KEY 없음)
백래시 6 arc min/15 arc min
모터 용량

0.2 ~ 5.0kW

정격 토크는 3000r / min의 입력 속도에서의 값입니다.

허용 피크 토크 35 ~ 380 N・m
정격 토크

11 ~ 153 N・m

정격 토크는 3000r / min의 입력 속도에서의 값입니다.

감속비 6 ~ 243
출력축 플랜지축 /  중실축 (KEY 있음) / 중실축 (KEY 없음)
출력축 방향 설치 방향 자유
장착 스타일 플랜지 장착
형번 3 종류
허용입력회전수

최대 6000 r / min

(프레임 크기 : PK110/PK120)

주요 제품 정보

380Nm
가속 토크
6000rpm
입력 속도
4500N
레이디얼 하중

IB Series PK1 Type의 장점

전체 수명 동안 유지보수 불필요

광범위한 감소율 지원

6:1 최대 243:1

설치 공간을 제한하는 직교축 프리스테이지

Filters

Document Type
Status
CAD Background Image for Download section

CAD 다운로드

나만의 설계를 위한 최신 CAD 파일을 다운로드하십시오.

특정 모터 개조와 기타 사용자 지정에 대해서는 당사로 문의하십시오.

다른 제품을 찾고 계신가요?

제품 선택기를 클릭하면 전체 제품 라인업에서 원하는 제품을 빠르게 찾을 수 있습니다.

직관적인 필터가 용도에 가장 적합한 제품을 찾아드립니다.