Hedcon Worm Gear Reducer
고효율, 고강도 양방향 웜 리듀서
- 기어의 낮은 마찰 계수로 고효율 달성.
- 오래도록 유지되는 웜 기어로 구동
- 저소음 저진동으로 속도 영향 최소화.
- 고부하 용량 대비 가볍고 작은 크기
| 출력축 | 중공축, 중실축 |
| 출력축 방향 | 출력축 방향 수평, 출력축 방향 수직 상향, 출력축 방향 수직 하향 |
| 프레임 크기 | 11크기 |
| 감속비 | 5 ~ 100 |
| 정격 토크 | 790 ~ 82,100 N⋅m |
중요점
82,100
N⋅m
최대 정격 토크
11
치수
가능
긴
수명
오래도록 유지되는 웜 기어로 구동
특징
1
고부하 용량
장구형 웜 기어로 웜 표면 전체의 톱니가 효율적으로 휠 기어에 넓게 체결되어 하중 용량이 커집니다.
2
높은 효율성
맞물림 및 슬라이딩 방향 사이에 넓은 각도가 형성되어 효율성을 높입니다. 결과적으로 윤활 필름이 톱니 표면에 쉽게 형성되어 기어에 마찰 계수가 작아지는 효과가 있습니다.
3
긴 수명
휠은 고품질의 침탄강 재질 및 특수 인청동 주물로 제조되어 뛰어난 내마모성 및 내소착성을 보이며, 긴 수명을 자랑합니다.
4
저소음/저진동/속도 변화 최소화
메시 형태의 기어 톱니가 더 많고 정밀 치형을 채택하고 있어, 속도 변화가 적으면서 저소음 작동이 유지됩니다.
5
소형 및 경량
고부하 용량에 비해 높은 정격값 및 소형 디자인.
6
자동 잠금 기능
감속비가 50을 초과할 때, 자동 잠금 기능과 모터 브레이크가 작동하여 안전이 보장됩니다.
7
정밀도(낮은 백래시)
낮은 백래시 사양으로 제조 가능합니다.
8
Cyclo 리듀서로 직접 연결
입력 단계에 연결된 Cyclo 리듀서로 고감속율이 가능해집니다.