PREST® Neo
비교할 수없는 컴팩트한 기어 모터
기어 모터가 필요로하는 컴팩트한 설계
- 자유로운 취부방식
- 간편한 유지 보수
- 그리스 윤활
- 저 소음
- 누유 방지를위한 트리플 립 씰
| 출력축 | 중실축 |
| 출력축 방향 | 설치 방향 자유 |
| 장착 스타일 | 다리 베이스 장착, 플랜지 장착 |
| 프레임 크기 | 12 Frame |
| 감속비 | 3 ~ 200 |
| 모터 용량 | 0.04kW ~ 2.2kW |
| 모터 유형 |
삼상 , 프리미엄 효율성,고효율, 인버터용, 단상, 옥외, 방수, 해외 규격 |
중요점
저
소음
Triple
Oil Seal
트리플 립 오일 씰
큰
허용 하중
특징
1
저 소음
기어 높은 맞물려 속도와 고 강성을 갖춘 설계는 소음이 낮습니다.
2
그리스 윤활
유지 보수가 간편하고 기어 모터를 어떤 방향으로도 설치할 수 있습니다.
3
디자인 단계에서 도움이되는 컴팩트
매우 견고한 케이싱과 새롭게 개발 된 모터를 채택하여 컴팩트 화가 이루어졌습니다.