HYPONIC® Gearmotor
모터용량 15W - 11Kw의 직교축 기어모터
- 모든 산업 용도에 적합한 모터 용량 제공(15W - 11 kW).
- 다양한 기어 헤드 및 모터 간단한 조립이 가능한 모듈 설계.
- 다양한 산업 기계에 대응이 가능한 옵션 지원.
| 출력축 | 중공축, 중실축 |
| 출력축 방향 | 장착 방향 자유 |
| 장착 유형 | 축 장착, 다리 베이스 장착, 플랜지 장착 |
| 프레임 종류 | 12 종류 |
| 감속비 | 5 ~ 1440 |
| 모터 용량 | 15W ~ 11kW |
| 모터 유형 |
삼상, 프리미엄 효율성, 인버터용, 단상, 옥외, 방수,국제 표준 준수 고효율, 내압 방폭형 (해외 수출용) |
중요점
모터용량
15W - 11KW 모터 지원
다양성
중공축 , 중실축 플랜지, 중실축 설치 가능
신뢰성
모터 용량을 늘리지 않고도 감속기 크기를 독립적으로 확대해 부하율을 높일 수 있습니다
특징
1
높은 효율성
웜 기어 대비 마찰력이 낮은 하이포이드 기어 채택으로 효율성이 훨씬 더 뛰어납니다.
2
내구성 및 긴 수명
기어는 침탄 강화 크롬-몰리브덴주강으로 제조합니다.
3
저소음
베벨 기어보다 더욱 넓은 물림 프로필로 더욱 조용하고 매끄러운 작동 가능.
4
소형 및 경량
통합형 모터축과 하이포이드 피니언이 알루미늄 알로이 케이싱에 내장.(일부 모델 제외)
5
넉넉한 부하율
모터 용량을 늘리지 않고도 리듀서 프레임 크기를 독립적으로 확대해 부하율을 높일 수 있습니다(중공축 유형)