VIRGINIA CHEASAPEAKE

Sumitomo Machinery Corporation of America

4200 Holland Blvd
Chesapeake, VA 23323
미국
Tel: +1 757-485-3355
Fax: +1 757-485-7490
  • 본사
  • 제조공장
  • 조립공장

1966년 미국에 세워진 Sumitomo Machinery Corp. of America는 일본 최대의 기계 제조업체 중 하나인 Sumitomo 중공업의 자회사입니다. Sumitomo Machinery Corporation of America의 버니지아 주 체서피크 본사는 1988년 4월에 착공했으며 20년이 지난 지금도 Cyclo, Buddy Box, Hyponic, Paramax 제품을 미 전역의 고객에게 공급하고 있습니다.

약 18,000m²의 면적의 제조 공간을 갖춘 SMA의 체서피크 시설에는 약 200명이 근무 중이며, 아직까지도 인간적인 분위기가 느껴집니다. 이러한 인간적인 분위기 덕분에 체서피크 시설은 2011년 햄프턴 수도 최고의 중형 기업상을 수상했을 뿐 아니라, 현지 단체로부터 햄프턴 수도에서 전반적으로 가장 좋은 기업으로 선정되기도 했습니다. 버지니아 주 체서피크 사무소는 원활한 의사소통, 직원들을 위한 업무, 버지니아 남동부 푸드뱅크에 참여한 선행으로 타의 모범이 되었습니다.

특징

1
철골 제작
9075를 위한 Paramax 하우징
2
링 기어 제조
Cyclo #612 ~ #622
3
기본 플레이트 제조
최대 2,800kg
4
모터 개조
UL 인증
5
애프터마켓 수리
6
조립
Cyclo, BBB 및 HBB