ALTAX® Neo Reducer
CYCLO® 리듀서 메커니즘 활용 \n 높은 내충격성의 콤팩트한 기어모터
- 고유의 Cyclo 리듀서 메커니즘을 활용한 콤팩트한 리듀서.
- 톱니 파손 없이 원활한 구름 접촉이 가능해 내충격성이 뛰어납니다.
- 더욱 적은 감속 단계를 통해 높은 감속비를 확보할 수 있어 감속비를 높이는 동시에 효율까지 높일 수 있습니다.
- 동심축 및 업계 최단 플랜지 치수 동시 구현. 장착 방향에 제한이 없어 고객은 필요에 맞게 용도를 설계할 수 있습니다.
| 출력축 | 중실축 |
| 출력축 방향 | 장착 방향 자유 |
| 장착 스타일 | 플랜지 장착/다리 베이스 장착 |
| 프레임 크기 | 12크기 |
| 감속비 | 3 ~ 1003 |
| 정격 토크 | 1.56 ~ 458 N⋅m |
중요점
긴
수명
고유의 기어 메커니즘으로 긴 수명 보장
저
소음
저소음 작동을 지원하는 고유한 구조
최단
모듈형
플랜지 치수(플랜지 유형)
특징
1
높은 내충격성
Cyclo 리듀서 메커니즘 활용.
내부 기어를 위한 고유의 회전 치형과 함께, 파손 없이 원활한 구름 접촉이 이루어지므로 내충격성이 뛰어납니다.
내부 기어를 위한 고유의 회전 치형과 함께, 파손 없이 원활한 구름 접촉이 이루어지므로 내충격성이 뛰어납니다.
2
저소음
양면에서 단단히 지지하는 감속 메커니즘과 고유의 기어 톱니 수 및 기어 메시가 작동 시 소음을 줄여줍니다.
3
업계 최단 플랜지 치수(플랜지 유형)
일반 기어모터와 달리 모터와 출력 샤프트 모두 동심축을 이루고 있어 플랜지를 소형으로 제조할 수 있습니다.
높은 내충격성
Altax Neo는 Cyclo 리듀서 메커니즘을 활용하는 소형 리듀서입니다.
Cyclo Speed 리듀서는 인벌류트 톱니 기어와는 다른 고유의 원만한 커브 모양의 사이클로이드 디스크를 사용하는 독특한 메커니즘이 특징입니다. 이는 내부 기어를 위한 고유의 회전 치형과 함께, 파손 없이 원활한 구름 접촉이 이루어지므로 내충격성이 뛰어납니다.
이를 통해 더욱 적은 감속 단계를 통해 높은 감속비를 확보할 수 있어 감속비를 높이는 동시에 효율까지 높일 수 있습니다.