compower

Compower Planetary Gear Drive DP1000 Reducer

콤팩트형 고토크 유성 기어 리듀서

  • 27° 압력 각도로 기어 디덴텀 강도가 향상되었으며, 높은 충격 하중에도 견딜 수 있습니다.
  • 콤팩트형, 토크 밀집형 설계.
  • 해당 유닛에 최소한의 부품만을 사용해 다른 구성과 호환되도록 한 모듈형 설계.

중요점

27 °
압력 각도를 사용해 기어 디덴덤 강도 향상.
콤팩트형 설계
총길이가 대폭 줄었습니다.
모듈형 설계
부품의 상호 교체가 가능해 다중 구성과의 호환성이 개선됩니다.

특징

1
다양한 장착 방식
풋 장착, 플랜지 장착, 샤프트 장착 등의 방식도 지원됩니다.
2
콤팩트형
고유의 유성 기어 설계로 기어 내 최적의 하중 분포 구현.슬림한 외측 치수를 기반으로 우월한 토크 전송 가능.
3
고강도 및 고강성
최대 27° 기어 압력 각도를 사용해 기어 디덴덤 강도가 대폭 향상되었으며, 높은 충격 하중에도 견딜 수 있습니다.