Servo 1
Servo 2
Servo 4
Servo 5
Servo 1
Servo 2
Servo 4
Servo 5

CYCLO® Drive for Servo Motors

고유의 CYCLO® 메커니즘을 사용한 리듀서로 고강도 및 높은 신뢰도를 특징으로 합니다.

  • 서보 모터를 위한 플랜지 장착 Cyclo® 리듀서.
  • 고유의 Cyclo 메커니즘을 활용해 내구성과 긴 수명을 구현합니다.

 

2가지 시리즈:

  • 표준 백래시 시리즈
  • 낮은 백래시 시리즈: 6각분(감속비가 6인 경우, 12각분)

 

중요점

2 시리즈
표준 백래시 시리즈 및 낮은 백래시 시리즈
6 각분
백래시
(낮은 백래시 시리즈만 해당)
1370 N⋅m
최대 허용 피크 토크

특징

1
Cyclo 메커니즘 활용
"사이클로이드 디스크"가 장착된 Cyclo® 메커니즘을 활용합니다
2
내구성 및 긴 수명
Cyclo® 메커니즘은 톱니 파손을 방지하는 원만한 구름 접촉이 특징이며, 그로 인한 뛰어난 리듀서 내구성으로 정비 수명이 길다는 강점이 있습니다.
3
장착 방향 자유
리듀서는 풋 장착, 케이스 장착, 플랜지 장착 등의 장착 방식도 지원합니다.
4
2개 모터축과 호환 가능
키 없는 모터축 혹은 키 모터축과 호환이 가능합니다.
5
간편한 모터 장착
이 어댑터는 모든 제조사의 서보 모터와 호환됩니다.고객이 혼자서 쉽게 조립할 수 있습니다.

파손 방지 톱니

일반적인 인벌류트 톱니 기어와 달리 Cyclo 리듀서에 적용된 "사이클로이드 디스크"는 굉장히 원만한 커브가 강점입니다.
고유의 회전 아크 치형은 내부 기어에도 사용됩니다.톱니 파손 없이 원활한 구름 접촉이 가능해 서비스 수명이 길고 내구성이 있는 리듀서를 구현했습니다.(일부 저감속비 모델은 헬리컬 기어와 유성 기어를 사용합니다.)