PARAMAX® 9000 Gearmotor
높은 품질을 유지하면서도 콤팩트한 디자인 및 빠른 배송에 최적화된 공급 체인이 특징.
- 다양한 옵션이 지원되는 고기능 기어모터 및 26개 치수 제공
- 매우 높은 디덴덤 강도가 특징.하중 용량이 커 강력한 충격 하중을 견뎌낼 수 있는 기어모터.
- 새로운 디자인의 냉각팬 및 커버.열등급 대폭 개선 구현.
- 하우징 구조상 수평, 수직, 직각 등 다양한 방향으로 장착 가능.
| 출력축 | 중공축, 중실축 |
| 출력축 방향 | 출력축 방향 수평, 출력축 방향 수직 하향, 출력축 방향 수직 상향 |
| 장착 스타일 | 축에 장착, 케이싱 장착, 플랜지 장착 |
| 프레임 크기 | 26크기 |
| 감속비 | 평행축 6.3 ~ 500 직교축 6.3 ~ 450 |
| 모터 용량 | 0.1 kW ~ 132 kW |
| 모터 유형 | 프리미엄 효율성, 인버터용, 옥외, 안전 방폭, 내화성, 해외 규격 |
중요점
26
치수
2가지 시리즈:
25
°
기어 압력각
다목적
장착 방식
하우징에 수평, 수직, 직각 장착 가능
특징
1
다양한 치수 선택 가능
체계적인 구성품 구성을 통해 품질보증 및 다양한 변형이 가능합니다.
26가지 치수를 지원하므로 고객 요구에 맞는 최상의 제품을 선택할 수 있습니다.
26가지 치수를 지원하므로 고객 요구에 맞는 최상의 제품을 선택할 수 있습니다.
2
고강도 기어
25°도 기어 압력 각도를 사용하여 고디덴덤 강도 제공. 하중 용량이 커 강력한 충격 하중을 견뎌낼 수 있는 기어모터.
3
저소음
적절한 치형 수정 및 FEM 분석을 통해 부하를 받을 때에도 하우징 변형을 최소화하는 고강성 하우징을 사용합니다.
알맞은 톱니 물림을 유지하여 소음이 매우 적습니다.
알맞은 톱니 물림을 유지하여 소음이 매우 적습니다.
4
열용량 개선
새로운 디자인의 냉각팬 및 커버.열등급 대폭 개선 구현.
가혹한 환경에서 지속적으로 가동할 경우에도 에너지 비축 가능.
가혹한 환경에서 지속적으로 가동할 경우에도 에너지 비축 가능.
5
다양한 방향으로 장착 가능
하우징 구조상 수평, 수직, 직각 등 다양한 방향으로 장착 가능.
고객의 모든 요구에 부합합니다.
고객의 모든 요구에 부합합니다.
6
기어모터 구성의 Paramax® 리듀서
중공축이 직교축 유형에 사용됩니다.
이제 직접 모터 커플링이 표준입니다.
이제 직접 모터 커플링이 표준입니다.