Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications-left
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications-left

Bevel BUDDYBOX® H Gearmotor

낮은 감속비 및 중공축을 갖춘 콤팩트한 직교축 기어 모터

  • 모터 회전 속도 3600rpm의 고속 작동이 가능하여 기계의 작업 속도를 끌어올립니다.
  • 이 케이스는 중공축에 맞게 특별히 제작된 케이스로 일반 목적용 기어모터보다 훨씬 콤팩트한 사이즈를 자랑합니다.

중요점

3600 rpm
최대 입력 속도
저 감속비
고속용
120 Hz
최대 3600rpm의 입력 속도에서 작동 가능

특징

1
고효율 베벨 기어 + 헬리컬 기어
낮은 감속비에 맞게 특별히 설계되어 고효율 달성.
2
콤팩트 케이스
이 케이스는 중공축에 맞게 특별히 제작된 케이스로 범용 기어모터보다 크기가 훨씬 작습니다.
3
고속 작동
입력 속도 최대 3600rpm(120Hz)
4
오래도록 유지되는 그리스로 윤활
범용 장착.
유지보수가 필요하지 않은 작동.

관련 BUDDYBOX® 제품

Helical BUDDYBOX
Helical BUDDYBOX® Gearmotor
모터용량
0.1 kW ~ 30 kW
0.13 HP ~ 40 HP
감속비
11 ~ 4365
Cyclo® Bevel Buddybox® 5 Series Gearmotor - High-performance gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Bevel BUDDYBOX® 5 Gearmotor
모터용량
0.1 kW ~ 37 kW
0.13 HP ~ 50 HP
감속비
11 ~ 4365
Bevel BUDDYBOX 4 Series Gearmotor_Horizontal_Hollow Shaft_Right
Bevel BUDDYBOX® 4 Gearmotor
모터용량
0.1 kW ~ 55 kW
0.13 HP ~ 75 HP
감속비
11 ~ 10658