Helical BUDDYBOX
HBB renders with iE3 motors
HBB_180_explode_composite
Helical BUDDYBOX
HBB renders with iE3 motors
HBB_180_explode_composite

Helical BUDDYBOX® Gearmotor

CYCLO® 감속기 입력이있는 헬리컬 기어 박스.

견고한 샤프트 장착 디자인의 평행축 헬리컬 기어박스

  • 평행 축 기어 모터,중공 출력축있는
  • 통합 사이클로이드 기술
  • 긴 수명과 매우 높은 충격 저항
  • 풍부한 옵션 및 응용 제품
  • 스크류 컨베이어 어플리케이션에 이상적

 

Cyclo® HBB

Sumitomo의 Cyclo® Helical Buddybox®(Cyclo® HBB) 감속기와 기어모터는 까다로운 분야에 적합한 혁신적인 샤프트 장착 드라이브 솔루션을 제공합니다. Cyclo® HBB는 Cyclo® 입력의 효율적이고 안정적인 저소음 성능과 견고한 헬리컬 기어 출력을 결합한 제품입니다. 모듈식 설계로 컴팩트하고 효율성이 뛰어날 뿐 아니라 현존하는 제품 중 출력 속도와 토크를 가장 유연하게 조합한 제품입니다.

주요 정보

93 %
효율성
100 mm
최대 구멍 크기
30 kW
최대 정격
1
모듈형 설계
플랜지, 페이스, 샤프트 마운트 구성의 상호 교체 가능한 주철 하우징.
2
Cyclo® 기술
고토크 밀도와 컴팩트한 크기의 효율적이고 안정적인 무소음 작동.
3
Taper-Grip® 부싱
맞춤형 축이 필요하지 않은 빠르고 간단한 장치 장착과 제거.
4
열적 한계 없음
고효율 설계로 외부 팬이 필요치 않음.
5
견고한 일체형 하우징
하우징 분할 지점에서 누수 가능성이 없는 일체형 하우징 설계.
6
CEMA 스크류 컨베이어
CEMA 표준 샤프트와 컴팩트한 설계로 벨트, 도르래, 안전 장치가 필요치 않아 공간이 절약되고 유지보수 업무가 줄어듭니다.
7
이중 출력 씰
윤활제 유출을 방지하고 오염으로부터 보호합니다.
8
다양한 장착 방식
플랜지, 페이스, 축 장착 옵션을 사용해서 다양한 방식으로 장착할 수 있습니다.
9
긴 베어링 수명
오버사이즈, 헤비 듀티 베어링으로 견고함과 서비스 수명이 극대화됩니다.

관련 BUDDYBOX® 제품

Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Bevel BUDDYBOX® H Gearmotor
모터용량
2.2 kW ~ 11 kW
3 HP ~ 15 HP
감속비
5 ~ 20
축배열
직교축
Cyclo® Bevel Buddybox® 5 Series Gearmotor - High-performance gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Bevel BUDDYBOX® 5 Gearmotor
모터용량
0.1 kW ~ 37 kW
0.13 HP ~ 50 HP
감속비
11 ~ 4365
Bevel BUDDYBOX 4 Series Gearmotor_Horizontal_Hollow Shaft_Right
Bevel BUDDYBOX® 4 Gearmotor
모터용량
0.1 kW ~ 55 kW
0.13 HP ~ 75 HP
감속비
11 ~ 10658