CYCLO® Drive Reducer
당사 고유의 CYCLO® 메커니즘 덕분에 고강도 및 내구성을 갖추고 있어 가장 인기가 높은 기어모터.
- 긴 역사와 판매 기록을 가진 이 제품은 감속기라는 용어의 동의어로 사용되고 있습니다.
- 고유의 Cyclo® 메커니즘을 채택하고 있어 내구성이 뛰어나고 긴 수명이 가능해집니다.
- 이 기술을 활용해 광범위한 제품을 선보이고 있습니다.
- 다양한 용량과 감속비 가운데 고객의 요구에 가장 잘 맞는 제품을 선택하세요.
| 출력축 | 중실축 |
| 출력축 방향 | 출력축 방향 수평,출력축 방향 수직 하향,출력축 방향 수직 상향,설치 방향 자유 |
| 장착 스타일 |
다리 베이스 장착, 플랜지 장착, 케이싱 장착 |
| 프레임 크기 | 56크기(출력 단계) |
| 감속비 | 2.5 ~ 658503 |
| 정격 토크 | 24 ~ 68200 N⋅m |
중요점
80+
년
역사
긴
수명
긴 제품 수명의 내구성있는 기어모터
658503
:1
높은 감속비
특징
1
파손 방지 톱니
"사이클로이드 디스크"는 원만한 구릉 접촉이 고유의 원만한 커브와 결합되어, 톱니 파손을 방지하므로 서비스 수명이 길고 내구성이 있는 리듀서를 구현합니다.
2
광범위한 다양성
0.1 - 132 kW의 용량, 2.5 ~ 658503의 감속비, 옥외 유형 및 폭발 방지 모터 유형 등 다양한 선택지 가운데 고객의 요구에 가장 잘 맞는 제품을 선택하세요.
3
서비스 요인 선택
아무 서비스 요인에서 선택 가능.모터 용량을 키우지 않고도 리듀서 프레임 사이즈를 독립적으로 확대할 수 있습니다.
파손 방지 톱니
일반적인 인벌류트 톱니 기어와 달리 Cyclo 리듀서에 적용된 "사이클로이드 디스크"는 굉장히 원만한 커브가 강점입니다.
고유의 회전 아크 치형은 내부 기어에도 사용됩니다.톱니 파손 없이 원활한 구름 접촉이 가능해 서비스 수명이 길고 내구성이 있는 리듀서를 구현했습니다.(일부 저감속비 모델은 헬리컬 기어와 유성 기어를 사용합니다.)
다양한 분야에 사용되는 제품
고객의 용도에 맞는 다양한 제품 구성을 제공합니다.
고객의 특정한 용도에 가장 잘 맞는 제품을 선택할 수 있습니다.