CYCLO Speed Reducer with Torque Limiter (Reducer)

CYCLO® Drive Reducer with Torque Limiter

장착된 토크 리미터로 즉시 과부하 감지

  • 과부하를 감지하는 토크 리미터가 장착된 Cyclo 기어모터
  • 치명적인 결함으로부터 고객의 소중한 기계를 보호합니다.
  • 토크 제한이 구동 파트에 적용되므로 고객이 더욱 정확하게 기기 안전율을 점검할 수 있는 최적의 장비 설계가 가능합니다.
필터
문서 유형
산업
Language

관련 CYCLO® 제품

CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount
CYCLO® Drive Reducer
정격토크
24 N・m ~ 68200 N・m
212 in-lbs ~ 603620 in-lbs
감속비
2.5 ~ 658503
축배열
동심축