PARAMAX 9000 Series Reducer
PARAMAX 9000 Series Reducer
PHD9060R3-RL_A
PARAMAX 9000 Series Reducer_Horizontal_Split_Right Angle_Left
PARAMAX 9000 Series Reducer
PARAMAX 9000 Series Reducer
PHD9060R3-RL_A
PARAMAX 9000 Series Reducer_Horizontal_Split_Right Angle_Left

PARAMAX® 9000 Reducer

높은 품질을 유지하면서도 콤팩트한 디자인 및 빠른 배송에 최적화된 공급 체인이 특징.

  • 다양한 옵션이 지원되는 고기능 기어모터 및 26개 치수 제공
  • 매우 높은 디덴덤 강도가 특징.하중 용량이 커 강력한 충격 하중을 견뎌낼 수 있는 기어모터.
  • 새로운 디자인의 냉각팬 및 커버.열등급 대폭 개선 구현.
  • 하우징 구조상 수평, 수직, 직각 등 다양한 방향으로 장착 가능.

 

중요점

26 치수
2가지 시리즈:
25 °
기어 압력각
다목적 장착 방식
하우징에 수평, 수직, 직각 장착 가능

특징

1
다양한 치수 선택 가능
체계적인 구성품 구성을 통해 품질보증 및 다양한 변형이 가능합니다.
26가지 치수를 지원하므로 고객 요구에 맞는 최상의 제품을 선택할 수 있습니다.
2
고강도 기어
25°도 기어 압력 각도를 사용하여 고디덴덤 강도 제공.
하중 용량이 커 강력한 충격 하중을 견뎌낼 수 있는 기어모터.
3
저소음
적절한 치형 수정 및 FEM 분석을 통해 부하를 받을 때에도 하우징 변형을 최소화하는 고강성 하우징을 사용합니다.
알맞은 톱니 물림을 유지하여 소음이 매우 적습니다.
4
열용량 개선
새로운 디자인의 냉각팬 및 커버.열등급 대폭 개선 구현.
가혹한 환경에서 지속적으로 가동할 경우에도 에너지 비축 가능.
5
다양한 방향으로 장착 가능
하우징 구조상 수평, 수직, 직각 등 다양한 방향으로 장착 가능.
고객의 모든 요구에 부합합니다.

관련 PARAMAX® 제품

sfc
PARAMAX® SFC Series for Cooling Fan
정격토크
10000 N・m ~ 44000 N・m
88507 in-lbs ~ 389433 in-lbs
감속비
6.3 ~ 22.4
축배열
평행축, 직교축