sfc

PARAMAX® SFC Series for Cooling Fan

냉각탑 팬용 직교축 리듀서

  • 가동 중인 냉각탑 팬에 최적화.
  • 장착면에 돌출부가 없어 쉽게 이동하여 장착이 가능합니다.
  • 열방산을 염두에 두고 설계하여 공기 흐름이 거의 없는 냉각탑 팬 주변의 리듀서에 맞게 최적의 온도를 유지합니다.
  • 25°도 기어 압력 각도를 사용하여 고디덴덤 강도 제공. 하중 용량이 커 강력한 충격 하중을 견뎌낼 수 있는 기어모터.
  • 일 년 내내 지속 작동 가능.

중요점

25 °
기어 압력각
1 년
지속 작동
높은 열방산
적절한 리듀서 온도 유지

특징

1
내진동성
냉각 팬 구동축용 베어링 간격(리듀서의 출력 단계)은 더욱 길어져 리듀서에 내진동 기능을 제공합니다.
장착면은 냉각팬 구동면과 편평하게 이어져있어 작동 중 균일하게 부하가 전달됩니다.
2
평면 장착면
장착면에 돌출부가 없어 쉽게 이동하여 장착이 가능합니다.
옵션형 백스톱과 오일 펌프가 장착되어 있어도 마찬가지로 용이합니다.
3
내고온성
열방산을 염두에 두고 설계하여 공기 흐름이 거의 없는 냉각탑 팬 주변의 리듀서에 맞게 최적의 온도를 유지합니다.
4
쉬운 유지 관리
일 년 내내 지속 작동 가능.
연결 파이프를 통해 팬 어셈블리 외부에서 환풍 및 오일 공급/배출 가능.
점검 커버가 유량보다 높아, 장착되어 있는 동안 오일 배출을 하지 않고도 쉽게 점검할 수 있습니다.
5
고강도 기어
25°도 기어 압력 각도를 사용하여 고디덴덤 강도 제공. 하중 용량이 커 강력한 충격 하중을 견뎌낼 수 있는 기어모터.

관련 PARAMAX® 제품

PARAMAX 9000 Series Reducer
PARAMAX® 9000 Reducer

* 정격 토크

정격토크
2600 N・m ~ 552000 N・m
23012 in-lbs ~ 4885610 in-lbs
감속비
6.3 ~ 500