Hansen M4 ACC
강력한 공냉식 응축기(ACC) 솔루션
- 공냉식 응축기(ACC) 드라이브용으로 특수 설계되었습니다.
- 효과적이고 견고하며 효율적인 제품을 제공합니다.
- 랜턴 하우징 표준으로 기어 장치 상부에서 조정없이 모터 연결이 가능합니다.
- 6가지 치수(20-70 kNm)로 제공.
| 종류 | 6 |
| 하우징 유형 | 랜턴 하우징을 포함하는 일체형 하우징 |
| 기어 | 헬리컬 기어(AGMA에 따른 설계 및 등급 평가) |
| 감속비 | 9:1 ∼ 25:1 및 요청에 따른 특수 비율 |
| 공칭 출력 토크 | 20 ∼ 70 kNm |
| 입력 회전수 | 최대 1800 rpm |
| 축 길이 | 별도 요청 |
| 윤활 방법 | 통합 윤활 펌프(외부 파이핑 없음) |
주요 제품 정보
70
kNm
최대 출력 토크
6
종류
전용 하우징
15.000
+
현장 설치
Hansen M4 ACC - Air Cooled Condenser Series의 장점
1
전용 일체형 하우징
랜턴과 통합 윤활(외부 파이핑 없음)로 ACC 용도에 적합하며 설치가 용이
2
최적화된 기어 형상
최대 하중 용량, 최소 손실 및 저소음
3
비 누출 드라이웰
저속 샤프트에서 표준 최적 실링
4
완벽한 윤활
윈드밀 조건도 지원.
5
최적화된 선택 방법
시작 및 중지 조건 고려
6
CTI 사양 설계
냉각탑 협회(CTI) 표준 준수