Hansen P4 Single Stage
기계, 열, 베어링 간의 최적의 밸런스
Hansen P4 Single Stage Gearbox는 평행축 타입입니다. 최적의 열적, 기계적 성능으로 조화를 이뤄 아래의 2시리즈로 제공됩니다.
- 사각 하우징이 있는 표준 싱글 스테이지 시리즈는 최대 4MW의 정격 전력에서 5가지 크기로 사용할 수 있습니다.
- The Heavy duty single stage는 수평 분할면이 있는 하우징과 최대 4MW의 출력 정격을 갖춘 전용 압력 윤활 시스템이 있습니다.(4가지 크기로 사용 가능)
| 치수 수 | 9 |
| 하우징 유형 - 표준 | 일체형 |
| 하우징 유형 - 헤비 듀티 | 분할면 |
| 기어 | 헬리컬 기어(AGMA에 따른 설계 및 등급 평가) |
| 감소율 | 1.2:1 ∼ 5.6:1 (요청 비율의 1% 이내에서 사전 설계된 비율 지원) |
| 정격 용량 | 최대 12 MW |
| 공칭 출력 토크 | 15 ∼ 185 kNm |
| 입력 속도 | 최대 1800 rpm |
| 윤활 - 표준 | 스플래시 윤활 |
| 윤활 - 헤비 듀티 | 전용 압력 윤활 시스템 |
주요 제품 정보
1
단
광범위한 감소율 지원
12
MW
최대 정격 용량
9
치수
평행축 기어박스
Hansen P4 Single Stage Series의 장점
1
기하학적 구조의 강한 기어
최대 부하 용량, 최대 효율, 최소 소음의 기하학적 구조의 기어
2
특수 하우징
보다 높은 열 정격으로 확장, 단일 또는 분할 하우징, 샤프트 높이의 증가
3
대형 검사 커버
오일 배출 없이 쉽게 빠르게 검사할 수 있도록 설계
4
기계적 무보수 기밀 시스템
오일을 주입하고 불순물을 배출하도록 설계된 고속 축의 오일 펌프
5
믿을 만한 윤활제
중압을 견디기 위한 전용 압력 윤활 시스템
6
다양한 옵션(액세서리)
상태 모니터링 기기, 냉각 장치 및 드라이브 패키지 ( 기본 플레이트 또는 램프 하우징, 모터, 커플링 등)