Hansen P4 Multistage - Horizontal
모든 수평 Gear Box를 대응하기 위한 Gear Box
- 특별한 수평 하우징 - 6~1100 kNm까지의 출력토크를 지원하는 19가지 다양한 종류의 기어박스를 만나보세요.
- 평행축과 직교축 - 2/3/4 단계의 기어를 통해서 광범위한 감속비를 가지고 있습니다.
- 분할 평면, 검사 커버 등 유지관리가 필요없는 기밀시스템
- 주문 제작 시 유연한 맞춤 설정 및 옵션을 지원하는 신뢰 받는 시리즈
- 힘쎈 한센 4단 기하학적 기어를 통해 저단계의 소음과 진동
| 종류 | 19 단계 |
| 하우징 유형 | 수평 타입을 위한 특수한 하우징 |
| 기어 | 헬리컬 기어와 베벨 헬리컬 기어 (- AGMA 준수) |
| 단수 | 2, 3 또는 4단 |
| 감속비 | 6.3:1 ∼ 630:1 및 요청에 따른 특수 감속비 지원 |
| 공칭 토크 | 6 ∼ 1100 kNm |
| 입력회전수 | 최대 1800 rpm |
| 축 유형 | 중실축 또는 중공축 |
| 윤활방식 | Splash 윤활 |
주요 제품 정보
1.100
kNm
최대 공칭 출력 토크(요청 시 향상 가능)
19
치수
평행축 및 직교축 기어박스
2/3/4
단
광범위한 감소율
Hansen P4 Horizontal Series의 장점
1
수평 전용 하우징
계단식 하우징, 우수한 하중분산 & 쉬운 장착형 발판
2
분할 하우징과 대형 검사 커버
유지관리가 용이하고 오일 배출이 없는 손쉬운 검사
3
기하학적 구조의 강한 기어
최대 부하 용량, 최대 효율, 최소 소음의 기하학적 구조의 기어
4
유지보수가 필요 없는 기밀 시스템
오일을 주입하고 불순물을 배출하도록 설계된 고속 축의 오일 펌프
5
초기 시동 시 오일 윤활 보장
중앙 집중식 오일 주입을 통해 초기 시동시 오일 윤활을 보장하며, 작동 중인 베어링을 통과하는 오일 윤활을 통해 최적의 스플레시 윤활을 보장
6
다양한 옵션(액세서리)
상태 모니터링 기기, 냉각 장치 및 드라이브 패키지 ( 기본 플레이트 또는 램프 하우징, 모터, 커플링 등)