Helical BUDDYBOX® Gearmotor
CYCLO® 감속기 입력이있는 헬리컬 기어 박스.
견고한 샤프트 장착 디자인의 평행축 헬리컬 기어박스
- 평행 축 기어 모터,중공 출력축있는
- 통합 사이클로이드 기술
- 긴 수명과 매우 높은 충격 저항
- 풍부한 옵션 및 응용 제품
- 스크류 컨베이어 어플리케이션에 이상적
출력축 | 중공축 |
출력축 방향 | 출력축 방향 수평, 출력축 방향 수직 상향 |
장착 스타일 | 축에 장착, 플랜지 장착 |
프레임 크기 | 6 크기 |
감속비 | 11 ~ 4,365 |
모터 용량 | 0.1kW ~ 30 kW |
모터 유형 |
삼상, 프리미엄 효율성, 인버터용, 옥외, 해외 규격, 고속중공축 |
Cyclo® HBB
Sumitomo의 Cyclo® Helical Buddybox®(Cyclo® HBB) 감속기와 기어모터는 까다로운 분야에 적합한 혁신적인 샤프트 장착 드라이브 솔루션을 제공합니다. Cyclo® HBB는 Cyclo® 입력의 효율적이고 안정적인 저소음 성능과 견고한 헬리컬 기어 출력을 결합한 제품입니다. 모듈식 설계로 컴팩트하고 효율성이 뛰어날 뿐 아니라 현존하는 제품 중 출력 속도와 토크를 가장 유연하게 조합한 제품입니다.
주요 정보
93
%
효율성
100
mm
최대 구멍 크기
30
kW
최대 정격
모듈형 설계
플랜지, 페이스, 샤프트 마운트 구성의 상호 교체 가능한 주철 하우징.
Cyclo® 기술
고토크 밀도와 컴팩트한 크기의 효율적이고 안정적인 무소음 작동.
Taper-Grip® 부싱
맞춤형 축이 필요하지 않은 빠르고 간단한 장치 장착과 제거.
열적 한계 없음
고효율 설계로 외부 팬이 필요치 않음.
견고한 일체형 하우징
하우징 분할 지점에서 누수 가능성이 없는 일체형 하우징 설계.
CEMA 스크류 컨베이어
CEMA 표준 샤프트와 컴팩트한 설계로 벨트, 도르래, 안전 장치가 필요치 않아 공간이 절약되고 유지보수 업무가 줄어듭니다.
이중 출력 씰
윤활제 유출을 방지하고 오염으로부터 보호합니다.
다양한 장착 방식
플랜지, 페이스, 축 장착 옵션을 사용해서 다양한 방식으로 장착할 수 있습니다.
긴 베어링 수명
오버사이즈, 헤비 듀티 베어링으로 견고함과 서비스 수명이 극대화됩니다.