SFC

PARAMAX® SFC Series for Cooling Fan

냉각탑 팬용 직교축 리듀서

  • 가동 중인 냉각탑 팬에 최적화.
  • 장착면에 돌출부가 없어 쉽게 이동하여 장착이 가능합니다.
  • 열방산을 염두에 두고 설계하여 공기 흐름이 거의 없는 냉각탑 팬 주변의 리듀서에 맞게 최적의 온도를 유지합니다.
  • 25°도 기어 압력 각도를 사용하여 고디덴덤 강도 제공. 하중 용량이 커 강력한 충격 하중을 견뎌낼 수 있는 기어모터.
  • 일 년 내내 지속 작동 가능.
필터
문서 유형
산업
Language

관련 PARAMAX® 제품

PARAMAX 9000 Series Reducer
PARAMAX® 9000 Reducer

* 정격 토크

정격토크
2600 N・m ~ 552000 N・m
23012 in-lbs ~ 4885610 in-lbs
감속비
6.3 ~ 500