IB Series PE TYPE
- 가격대비 효능이 뛰어난 경제적인 유성기어감속기
- 타 기종 대비 단납기에 빠른대응이 가능
| 백래시 | 15 arc min |
| 허용피크토르크 | 7.2~270N・m |
| 정격토르크 | 2.3~91.0N・m |
| 입력 회전수 | 6000r/min대응 |
| 모터 용량 | 50W~5.0kW |
| 출력축 | 중실축(Key포함)(Key Less Type 대응가능) |
| 출력축 방향 | 설치 방향 자유 |
| 설치 방법 | 플랜지설치 |
| 형번 | 4 Size |
| 감속비 | 1:3~1:81 |
| 감속 방식 | 유성 기어 (헬리컬 기어) |
저렴한
가격
가격대비 뛰어난 성능
6000
r/min
고속 입력 대응
15
arc min
백래시
제품의 장점
1
경제적인 성능
가성비가 뛰어난 경제적인 감속기
2
고속입력
입력회전수 6000r/min까지 대응 가능
3
감속비 확장
감속비 1/3 추가 (당사 유성기어 감속기 대비)
4
각 서보 모터 메이커에 대응
주요 서보모터 어댑터에 대해 대응 가능
5
단납기 대응 가능
유성기어 감속기 대비 빠른 단납기 대응 가능