Planetary Gear Reducer for Servo Motors IB Series PK1 Type
저백래시로 위치 결정에 적합합니다.
주요 서보 모터 제조업체에서 제조 한 서보 모터와 호환됩니다.
- 제한된 설치 공간에 적합한 직교축
- 고하중 용량에 대응 가능한 앵귤러 볼베어링 채용 고토크 정밀 장치
- 각 서보모터 메이커의 주요 모터 연결 가능
- 클램프 링 연결로 간편한 모터 조립
- 콤팩트하고 높은 강성
변형:
- 3 arcmin
- 15 arcmin
출력 축 형상:
- 플랜지
- 중실축 (KEY 있음)
- 중실축 (KEY 없음)
| 백래시 | 6 arc min/15 arc min |
| 모터 용량 |
0.2 ~ 5.0kW 정격 토크는 3000r / min의 입력 속도에서의 값입니다. |
| 허용 피크 토크 | 35 ~ 380 N・m |
| 정격 토크 |
11 ~ 153 N・m 정격 토크는 3000r / min의 입력 속도에서의 값입니다. |
| 감속비 | 6 ~ 243 |
| 출력축 | 플랜지축 / 중실축 (KEY 있음) / 중실축 (KEY 없음) |
| 출력축 방향 | 설치 방향 자유 |
| 장착 스타일 | 플랜지 장착 |
| 형번 | 3 종류 |
| 허용입력회전수 |
최대 6000 r / min (프레임 크기 : PK110/PK120) |
주요 제품 정보
380
Nm
가속 토크
6000
rpm
입력 속도
4500
N
레이디얼 하중
IB Series PK1 Type의 장점
1
전체 수명 동안 유지보수 불필요
2
광범위한 감소율 지원
6:1 최대 243:1
3
설치 공간을 제한하는 직교축 프리스테이지