Planetary Gear Reducer for Servo Motors IB Series P1 Type
저백래시 고강성 기어 감속기
저백래시로 위치 결정에 적합합니다.
주요 서보 모터 메이커가 제조하는 서보 모터와 호환됩니다.
- 고하중 용량에 대응가능한 앵귤러 볼베어링 채용 고토크 정밀 장치
- 각 서보모터 메이커의 주요 모터 연결 가능
- 클램프 링 연결로 간편한 모터 조립
- 콤팩트하고 높은 강성
변형:
- 3 arcmin
- 15 arcmin
출력 축 변형:
- 플랜지
- 중실축(KEY 있음)
- 중실축(KEY 없음)
| 백래시 | 3 arc min/15 arc min |
| 모터 용량 |
50W ~ 5.0kW 정격 토크는 3000r / min의 입력 속도에서의 값입니다. |
| 허용 피크 토크 | 35 ~ 380N・m |
| 정격 토크 |
10 ~ 112N・m 정격 토크는 3000r / min의 입력 속도에서의 값입니다. |
| 감속비 | 3.7 ~ 81 |
| 출력축 | 플랜지축 / 중실축 (KEY 있음) / 중실축 (KEY 없음) |
| 출력축 방향 | 설치 방향 자유 |
| 장착 스타일 | 플랜지 장착 |
| 형번 | 3 종류 |
| 허용입력회전수 |
최대 6000 r/min (프레임 크기 : P110/ P120) |
주요 제품 정보
380
Nm
가속 토크
6000
rpm
입력 속도
9400
N
레이디얼 하중
IB Series P1 Type의 장점
1
전체 수명에서 유지보수 불필요
2
클램프 링으로 간편한 모터 조립
3
3개 치수
3.7 ∼ 81 감소율