Planetary Gear Reducer for Servo Motors IB Series P2 Type
저백래시 고강성 고토크 기어 감속기
저백래시로 위치 결정에 적합합니다.
주요 서보 모터 메이커가 제조하는 서보 모터와 호환됩니다.
- 최저 진동 및 소음을 위한 헬리컬 기어
- 고하중 용량에 대응 가능한 앵귤러 볼베어링 채용 고토크 정밀 장치
- 각 서보모터 메이커의 주요 모터 연결 가능
- 클램프 링 연결로 간편한 모터 조립
출력 축 형상:
- 플랜지축
- 중실축 (KEY 없음)
- 중실축 (KEY 있음)
| 백래시 | 3 arc min |
| 모터 용량 |
0.5 ~ 37kW 정격 토크는 2000r / min의 입력 속도에서의 값입니다. |
| 허용 피크 토크 | 650 ~ 3000N•m |
| 정격 토크 |
350 ~ 1500 정격 토크는 2000r / min의 입력 속도에서의 값입니다. |
| 감속비 | 4 ~ 100 |
| 출력축 | 플랜지축 / 중실축 (KEY 있음) / 중실축 (KEY 없음) |
| 출력축 방향 | 설치 방향 자유 |
| 장착 스타일 | 플랜지 장착 |
| 형번 | 2종류 |
| 허용입력회전수 |
최대 3000 r/min (형번: P240 감속비 16~100 / P250 감속비 50~100) |
주요 제품 정보
3000
Nm
가속 토크
6000
rpm
입력 속도
18385
N
레이디얼 하중
IB Series P2 Type의 장점
1
전체 수명에서 유지보수 불필요
2
클램프 링으로 간편한 모터 조립
3
2개 치수
4 ∼ 100 감소율