Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications-left
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications-left

Bevel BUDDYBOX® H Gearmotor

낮은 감속비 및 중공축을 갖춘 콤팩트한 직교축 기어 모터

  • 모터 회전 속도 3600rpm의 고속 작동이 가능하여 기계의 작업 속도를 끌어올립니다.
  • 이 케이스는 중공축에 맞게 특별히 제작된 케이스로 일반 목적용 기어모터보다 훨씬 콤팩트한 사이즈를 자랑합니다.
필터
문서 유형
산업
Language

관련 BUDDYBOX® 제품

Helical BUDDYBOX® Gearmotor
모터용량
0.1 kW ~ 30 kW
0.13 HP ~ 40 HP
감속비
11 ~ 4365
Cyclo® Bevel Buddybox® 5 Series Gearmotor - High-performance gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Bevel BUDDYBOX® 5 Gearmotor
모터용량
0.1 kW ~ 37 kW
0.13 HP ~ 50 HP
감속비
11 ~ 4365
Bevel BUDDYBOX® 4 Gearmotor
모터용량
0.1 kW ~ 55 kW
0.13 HP ~ 75 HP
감속비
11 ~ 10658