Fine CYCLO® A-Series F3 Type
출력 중실축이 있는 고정밀 기어박스
출력 중실축에서 매우 큰 레이디얼 용량을 제공합니다.
- 1 arcmin 미만 공전
- 전체 수명 동안 유지보수 불필요
- 요청 시 모터 어댑터 제공
입력 및 출력 축 변형:
- 중실축
- 키웨이
- 스플라인
| 제로 기계 백래시 | |
| 공전 | <1 arcmin |
| 치수 종류 | 6 |
| 감소율 | 29:1 / 59:1 / 89:1 / 119:1 / 179:1(치수별 가용성) |
| 공칭 토크 | 149 Nm 최대 3900 Nm |
| 가속 토크 | 335 Nm 최대 7610 Nm |
| 최대 순간 피크 토크 | 785 Nm 최대 24000 Nm |
| 입력 속도 | 최대 6150 rpm |
| 최대 레이디얼 하중 | 17400 N 최대 135000 N |
| 비틀림 강도 | 최대 910 Nm/arcmin |
주요 제품 정보
135000
N
최대 출력 축의 축방향 하중
7610
Nm
가속 토크
910
Nm/arcmin
비틀림 강도
Fine Cyclo A-Series의 장점
1
출력 중실축
2
큰 과부하 용량
최대 순간 피크 토크 최대 24000 Nm
3
전체 수명 동안 유지보수 불필요
어느 위치에서나 제품 수명 전체 윤활