Fine CYCLO® A-Series FC Type
비용 효과적인 고정밀 리덕션 키트
출력 베어링이 없는 리덕션 키트.
외부 베어링 설치와 특정 기계 통합을 위한 최대 여유와 유연성.
- 1 arcmin 미만 공전
- 그리스 사전 충전
- 요청 시 모터 어댑터 제공
입력 축 변형:
- 키웨이
- 클램프 링
- 스플라인
| 제로 기계 백래시 | |
| 공전 | <1 arcmin |
| 치수 종류 | 6 |
| 감소율 | 29:1 / 59:1 / 89:1 / 119:1 / 179:1(치수별 가용성) |
| 공칭 토크 | 149 Nm 최대 3900 Nm |
| 가속 토크 | 335 Nm 최대 7610 Nm |
| 최대 순간 피크 토크 | 785 Nm 최대 24000 Nm |
| 입력 속도 | 최대 6150 rpm |
| 비틀림 강도 | 최대 1100 Nm/arcmin |
주요 제품 정보
7610
Nm
가속 토크
6150
rpm
입력 속도
1100
Nm/arcmin
비틀림 강도
Fine Cyclo A-Series의 장점
1
우수한 비용 효과
2
소형 디자인
3
제품 수명 전체 윤활
4
짧은 관성 모멘트
5
큰 과부하 용량
최대 순간 피크 토크 최대 24000Nm
6
높은 효율성