Fine CYCLO® High Precision Gearboxes T Series
인덱싱을위한 높은 감속비 유형
구성 요소 유형 고정밀 도로 인덱싱을위한 Cyclo 드라이브.
탁월한 회전 정확도를 갖춘 고성능 유형.
강성, 진동 수준 및 저속 회전 효율은 특히 탁월합니다. 탄도 정확도가 필요한 애플리케이션에 이상적입니다.
- 이중 감속으로 높은 감속비
- 저손실 모션 (0.5 arc min)
- 높은 강성과 높은 토크
- 트래버스 동작이있는 애플리케이션에 이상적
- 추가 요금은 요청에 따라 이용하실 수 있습니다.
- 높은 입력 속도 가능
종류 및 주요 베어링 모델:
- FC-T 없음
- F2C-T 테이퍼 롤러 베어링
| Lost Motion | 0.5 arc min |
| 허용 피크 토르크 | 412 ~ 11036N•m |
| 정격 토크 |
167 ~ 4415 정격 토크는 15r / min의 출력 속도에서의 값입니다. |
| 감속비 | 81 ~ 171 |
| 출력축 | 플랜지축 |
| 출력축 방향 | 설치 방향 자유 |
| 프레임 크기 | 7 크기 |
중요점
0.5
arc min
로스트 모션
81 ~ 171
감속비
특징
1
트래버스 동작이있는 애플리케이션에 이상적
강성, 진동 수준 및 저속 회전 효율은 특히 탁월합니다.
2
더블 감속기구
요청시 높은 감속비 및 추가 비율 제공.