F2C-A Gear with integral tapered roller bearing

Fine CYCLO® A-Series F2 Type

소형 다목적 고정밀 기어박스

모든 자동화 작업에 유용한 다목적 기능. 작은 원통형 하우징.

  • 1 arcmin 미만 공전
  • 완전 실링 및 즉시 사용 가능
  • 전체 수명 동안 유지보수 불필요
  • 5가지 다른 비율 지원(치수에 따라 다름)
  • 다양한 입력 축 스타일 및 유형 지원
  • 요청 시 모터 어댑터 제공

변형:

  • F2C-A 원통형 하우징
  • F2CF-A 플랜지 하우징

입력 축 변형:

  • 키웨이
  • 클램프 링
  • 스플라인

주요 제품 정보

2910 Nm
가속 토크
179:1 비율
1단
126 mm
최단 바깥 지름

Fine Cyclo A-Series의 장점

1
소형 디자인
2
우수한 비틀림 강도
최대 445 Nm/arcmin
3
큰 과부하 용량
순간 피크 토크 최대 7210 Nm
4
높은 효율성
5
완전 실링, 즉시 사용 가능
6
전체 수명 동안 유지보수 불필요
어느 위치에서나 제품 수명 전체 윤활

관련 Fine CYCLO® 제품

F4CF-C35
Fine CYCLO® High Precision Gearboxes C Series

인덱싱을위한 대구경 중공 속 고속 샤프트 타입

허용피크토크
540 N・m ~ 6278 N・m
4779 in-lbs ~ 55565 in-lbs
감속비
59 ~ 119
백래쉬
0 arc min
Fine CYCLO® High Precision Gearboxes D Series

인덱싱을위한 고성능 소형 유형

허용피크토크
417 N・m ~ 3188 N・m
감속비
59 ~ 119
백래쉬
0 arc min
Fine Cyclo DÚA Series by Sumitomo Drive Technologies
Fine CYCLO® High Precision Gearboxes UA Series

인덱스 컴팩트 타입의 높은 감속비

허용피크토크
625 N・m ~ 12500 N・m
감속비
81 ~ 283
백래쉬
0 arc min
F2C-T cylindrical housing with integrated tapered roller bearings
Fine CYCLO® High Precision Gearboxes T Series

인덱싱을위한 높은 감속비 유형

허용피크토크
417 N・m ~ 11000 N・m
3691 in-lbs ~ 28216 in-lbs
감속비
81 ~ 171
백래쉬
0 arc min
FC-A45G
Fine CYCLO® A-Series FC Type

출력 베어링이 없는 고정밀 리덕션 키트

허용피크토크
335 N・m ~ 7610 N・m
2965 in-lbs ~ 67354 in-lbs
감속비
29 ~ 179
백래쉬
0 arc min
F1C-A Gearbox with integrated cross roller bearing
Fine CYCLO® A-Series F1 Type

대용량 교차 롤러 베어링이 있는 장치

허용피크토크
335 N・m ~ 7610 N・m
2965 in-lbs ~ 67354 in-lbs
감속비
29 ~ 179
백래쉬
0 arc min
F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings
Fine CYCLO® A-Series F3 Type

출력 중실축이 있는 고정밀 기어박스

허용피크토크
335 N・m ~ 7610 N・m
2965 in-lbs ~ 67354 in-lbs
감속비
29 ~ 179
백래쉬
0 arc min
Fine Cyclo W Series by Sumitomo Drive Technologies
Fine CYCLO® W-Series

초대형 중공축 및 내장 프리스테이지를 지원하는 고정밀 기어박스

허용피크토크
6130 N・m ~ 10000 N・m
54255 in-lbs ~ 88507 in-lbs
감속비
64 ~ 87
백래쉬
0 arc min