Fine CYCLO® W-Series
초대형 중공축 및 내장 프리스테이지를 지원하는 고정밀 기어박스
대형 중공과 통합 프리스테이지 구성의 고부하 정밀 기어박스.
- 1 arcmin 미만 공전
- 로봇 베이스 축에 적합
- 같은 쪽의 입력과 출력
- 중공축이 출력 속도로 회전
- 요청 시 다른 비율 지원 가능(프리스테이지 상이)
- 요청 시 모터 커플링과 어댑터
| 제로 기계 백래시 | |
| 공전 | <1 arcmin |
| 치수 수 | 2 |
| 감소율 | 프리스테이지에 따라 다름 |
| 공칭 토크 | 2453 Nm / 4000 Nm |
| 가속 토크 | 6130 Nm / 10000 Nm |
| 최대 순간 피크 토크 | 9810 Nm / 20000 nm |
| 출력 속도 | 30 rpm / 25 rpm |
| 최대 벤딩 모멘트 | 9565 Nm / 22000 Nm |
| 벤딩 강도 | 최대 15700 Nm/arcmin |
| 최대 축방향 하중 | 13734 N / 29400 N |
| 비틀림 강도 | 최대 1960 Nm/arcmin |
주요 제품 정보
10000
Nm
가속 토크
138
mm
중공축 구멍
1960
Nm/arcmin
비틀림 강도
Fine CYCLO® W-Series의 장점
1
아주 원활한 횡단 이동
2
우수한 비틀림 강도
3
짧은 관성 모멘트
4
높은 효율성
5
간편한 조립 및 모터 장착
6
어느 위치에서나 제품 수명 전체 윤활