Fine CYCLO® A-Series F1 Type
출력 축에 대용량 교차 롤러 베어링이 있는 장치
제로 백래시 기어박스와 정밀 교차 롤러 베어링의 조합.
- 1 arcmin 미만 공전
- 45, 65 및 75 치수가 출력 축에서 우수한 지지 용량을 제공합니다
- 완전 실링
- 전체 수명에서 유지보수 불필요(45, 65 및 75 치수의 경우 교차 롤러 베어링 재윤활 필요)
- 요청 시 모터 어댑터 제공
입력 축 변형:
- 키웨이
- 클램프 링
- 스플라인
| 제로 기계 백래시 | |
| 공전 | <1 arcmin |
| 치수 종류 | 6 |
| 감소율 | 29:1 / 59:1 / 89:1 / 119:1 / 179:1(치수별 가용성) |
| 공칭 토크 | 149 Nm 최대 3900 Nm |
| 가속 토크 | 335 Nm 최대 7610 Nm |
| 최대 순간 피크 토크 | 785 Nm 최대 24000 Nm |
| 입력 속도 | 최대 6150 rpm |
| 최대 벤딩 모멘트 | 460 Nm 최대 14400 Nm |
| 벤딩 강도 | 최대 15600 Nm/arcmin |
| 비틀림 강도 | 최대 1100 Nm/arcmin |
주요 제품 정보
7610
Nm
가속 토크
6150
rpm
입력 속도
1100
Nm/arcmin
비틀림 강도
Fine CYCLO® A-Series의 장점
1
정확한 포지셔닝을 위한 적은 이력
2
소형 디자인
3
우수한 비틀림 강도
최대 1100 Nm/arcmin
4
짧은 관성 모멘트
5
큰 과부하 용량
비상 정지 토크 최대 24000 Nm
6
높은 효율성