da-series-transparent.png
Fine Cyclo 02
Fine Cyclo 03
da-series-transparent.png
Fine Cyclo 02
Fine Cyclo 03

Fine CYCLO® High Precision Gearboxes D Series

인덱싱을위한 고성능 소형 유형

구성 요소 유형 고정밀 도로 인덱싱을위한 Cyclo 드라이브.

간단하고 사용하기 쉬운 기본 유형. 높은 토크, 높은 허용 모멘트 타입.

  • 고성능, 소형
  • 높은 토크, 높은 허용 순간
  • 고속 샤프트 베어링 지원
  • 로봇 및 공작 기계에 이상적 고정밀 포지셔닝이 요구되는 분야
  • 중공 축 가능
  • 모터 어댑터와 클램프 링이있는 완전 밀봉 된 모듈 버전

 

중요점

1 arc min
로스트 모션
59 ~ 119
감속비

특징

1
고성능, 컴팩트 한 디자인
2
고속 샤프트 베어링 지원
쉬운 조립
3
서보 모터 어댑터 라인업
키잉 샤프트와 열쇠가없는 샤프트가 가능합니다.
모터 어댑터는 입력과 출력 모두에 오일 씰 구조를 채용하고 있습니다.
grease가 미리 충전되어 있습니다.

관련 Fine CYCLO® 제품

F4CF-C35
Fine CYCLO® High Precision Gearboxes C Series

인덱싱을위한 대구경 중공 속 고속 샤프트 타입

허용피크토크
540 N・m ~ 6278 N・m
4779 in-lbs ~ 55565 in-lbs
감속비
59 ~ 119
백래쉬
0 arc min
Fine Cyclo DÚA Series by Sumitomo Drive Technologies
Fine CYCLO® High Precision Gearboxes UA Series

인덱스 컴팩트 타입의 높은 감속비

허용피크토크
625 N・m ~ 12500 N・m
감속비
81 ~ 283
백래쉬
0 arc min
F2C-T cylindrical housing with integrated tapered roller bearings
Fine CYCLO® High Precision Gearboxes T Series

인덱싱을위한 높은 감속비 유형

허용피크토크
417 N・m ~ 11000 N・m
3691 in-lbs ~ 28216 in-lbs
감속비
81 ~ 171
백래쉬
0 arc min
FC-A45G
Fine CYCLO® A-Series FC Type

출력 베어링이 없는 고정밀 리덕션 키트

허용피크토크
335 N・m ~ 7610 N・m
2965 in-lbs ~ 67354 in-lbs
감속비
29 ~ 179
백래쉬
0 arc min
F1C-A Gearbox with integrated cross roller bearing
Fine CYCLO® A-Series F1 Type

대용량 교차 롤러 베어링이 있는 장치

허용피크토크
335 N・m ~ 7610 N・m
2965 in-lbs ~ 67354 in-lbs
감속비
29 ~ 179
백래쉬
0 arc min
F2C-A Gear with integral tapered roller bearing
Fine CYCLO® A-Series F2 Type

고정밀 다목적 기어박스

허용피크토크
335 N・m ~ 2910 N・m
2965 in-lbs ~ 25756 in-lbs
감속비
29 ~ 179
백래쉬
0 arc min
F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings
Fine CYCLO® A-Series F3 Type

출력 중실축이 있는 고정밀 기어박스

허용피크토크
335 N・m ~ 7610 N・m
2965 in-lbs ~ 67354 in-lbs
감속비
29 ~ 179
백래쉬
0 arc min
Fine Cyclo W Series by Sumitomo Drive Technologies
Fine CYCLO® W-Series

초대형 중공축 및 내장 프리스테이지를 지원하는 고정밀 기어박스

허용피크토크
6130 N・m ~ 10000 N・m
54255 in-lbs ~ 88507 in-lbs
감속비
64 ~ 87
백래쉬
0 arc min