Fine CYCLO® High Precision Gearboxes C Series
인덱싱을위한 대구경 중공 속 고속 샤프트 타입
구성 요소 유형 고정밀 도로 인덱싱을위한 Cyclo 드라이브.
고용량 베어링이 기어박스 하우징에 직접 통합됨. 거대 중공으로 케이블 배선 용이.
- 대구경의 중공을위한 케이블과 샤프트를 통과 할 수 있습니다
- 오일 시일 구조
- 윤활 그리스에 포장되어 출하
종류 및 주요 베어링 모델:
- F4C-C 각도 연락처 볼 베어링
- F2C-C 테이퍼 롤러 베어링
Lost Motion | 1.0 arc min |
허용 피크 토르크 | 540 ~ 6,278N・m |
정격 토크 |
254 ~ 3713N・m 정격 토크는 1000r / min의 입력 속도에서의 값입니다. |
감속비 | 59 ~ 119 |
출력축 | 플랜지 |
출력축 방향 | 설치 방향 자유 |
프레임 크기 | 6 크기 |
중요점
1
arc min
로스트 모션
40 ~ 99
mm
중공 내경
59 ~ 119
감속비
특징
대구경 중공 속 고속 샤프트
오일 시일 구조
그리스 가 미리 충전되어있는
그리스 윤활 공장에서 유닛에 그리스가 충전되어 있습니다.
고속 샤프트 베어링 지원
컴팩트 한 디자인