Fine CYCLO® High Precision Gearboxes D Series
인덱싱을위한 고성능 소형 유형
구성 요소 유형 고정밀 도로 인덱싱을위한 Cyclo 드라이브.
간단하고 사용하기 쉬운 기본 유형. 높은 토크, 높은 허용 모멘트 타입.
- 고성능, 소형
- 높은 토크, 높은 허용 순간
- 고속 샤프트 베어링 지원
- 로봇 및 공작 기계에 이상적 고정밀 포지셔닝이 요구되는 분야
- 중공 축 가능
- 모터 어댑터와 클램프 링이있는 완전 밀봉 된 모듈 버전
Lost motion | 0 arc min |
허용 피크 토르크 | 417 ~ 3188N•m |
정격 토크 |
164 ~ 1274 정격 토크는 1750r / min의 입력 속도에서의 값입니다. |
감속비 | 59 ~ 119 |
출력축 | 플랜지 |
출력축 방향 | 설치 방향 자유 |
프레임 크기 | 5 크기 |
중요점
1
arc min
로스트 모션
59 ~ 119
감속비
특징
고성능, 컴팩트 한 디자인
고속 샤프트 베어링 지원
쉬운 조립
서보 모터 어댑터 라인업
키잉 샤프트와 열쇠가없는 샤프트가 가능합니다.
모터 어댑터는 입력과 출력 모두에 오일 씰 구조를 채용하고 있습니다.
grease가 미리 충전되어 있습니다.
모터 어댑터는 입력과 출력 모두에 오일 씰 구조를 채용하고 있습니다.
grease가 미리 충전되어 있습니다.