F2C-T cylindrical housing with integrated tapered roller bearings

Fine CYCLO® High Precision Gearboxes T Series

인덱싱을위한 높은 감속비 유형

구성 요소 유형 고정밀 도로 인덱싱을위한 Cyclo 드라이브.

탁월한 회전 정확도를 갖춘 고성능 유형.

강성, 진동 수준 및 저속 회전 효율은 특히 탁월합니다. 탄도 정확도가 필요한 애플리케이션에 이상적입니다.

  • 이중 감속으로 높은 감속비
  • 저손실 모션 (0.5 arc min)
  • 높은 강성과 높은 토크
  • 트래버스 동작이있는 애플리케이션에 이상적
  • 추가 요금은 요청에 따라 이용하실 수 있습니다.
  • 높은 입력 속도 가능

종류 및 주요 베어링 모델:

  • FC-T 없음
  • F2C-T 테이퍼 롤러 베어링

관련 Fine CYCLO® 제품

F4CF-C35
Fine CYCLO® High Precision Gearboxes C Series

인덱싱을위한 대구경 중공 속 고속 샤프트 타입

허용피크토크
540 N・m ~ 6278 N・m
4779 in-lbs ~ 55565 in-lbs
감속비
59 ~ 119
백래쉬
0 arc min
Fine CYCLO® High Precision Gearboxes D Series

인덱싱을위한 고성능 소형 유형

허용피크토크
417 N・m ~ 3188 N・m
감속비
59 ~ 119
백래쉬
0 arc min
Fine CYCLO® High Precision Gearboxes UA Series

인덱스 컴팩트 타입의 높은 감속비

허용피크토크
625 N・m ~ 12500 N・m
감속비
81 ~ 283
백래쉬
0 arc min
FC-A45G
Fine CYCLO® A-Series FC Type

출력 베어링이 없는 고정밀 리덕션 키트

허용피크토크
335 N・m ~ 7610 N・m
2965 in-lbs ~ 67354 in-lbs
감속비
29 ~ 179
백래쉬
0 arc min
F1C-A Gearbox with integrated cross roller bearing
Fine CYCLO® A-Series F1 Type

대용량 교차 롤러 베어링이 있는 장치

허용피크토크
335 N・m ~ 7610 N・m
2965 in-lbs ~ 67354 in-lbs
감속비
29 ~ 179
백래쉬
0 arc min
F2C-A Gear with integral tapered roller bearing
Fine CYCLO® A-Series F2 Type

고정밀 다목적 기어박스

허용피크토크
335 N・m ~ 2910 N・m
2965 in-lbs ~ 25756 in-lbs
감속비
29 ~ 179
백래쉬
0 arc min
F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings
Fine CYCLO® A-Series F3 Type

출력 중실축이 있는 고정밀 기어박스

허용피크토크
335 N・m ~ 7610 N・m
2965 in-lbs ~ 67354 in-lbs
감속비
29 ~ 179
백래쉬
0 arc min
Fine CYCLO® W-Series

초대형 중공축 및 내장 프리스테이지를 지원하는 고정밀 기어박스

허용피크토크
6130 N・m ~ 10000 N・m
54255 in-lbs ~ 88507 in-lbs
감속비
64 ~ 87
백래쉬
0 arc min