Fine CYCLO® High Precision Gearboxes UA Series
인덱스 컴팩트 타입의 높은 감속비
구성 요소 유형 고정밀 도로 인덱싱을위한 Cyclo 드라이브.
탁월한 회전 정확도를 갖춘 고성능 유형.
강성, 진동 수준 및 저속 회전 효율은 특히 탁월합니다. 궤도 정확도가 필요한 애플리케이션에 이상적입니다.
- 이중 감속으로 높은 감속비
- 낮은 손실 모션 (0.5 / 0.75 arc min)
- 경량 컴팩트
- 높은 강성과 높은 토크
- 횡단 움직임이있는 어플리케이션에 이상적
- 추가 요금은 요청에 따라 이용하실 수 있습니다.
- 가능한 높은 입력 속도
유형 및 주요 베어링 모델:
- F4C-UA 앵귤러 콘택트 볼 베어링
- F2C-UA 테이퍼 롤러 베어링
Lost Motion | 0.5/0.75 arc min |
허용 피크 토르크 | 625 ~ 12500N・m |
정격 토크 |
250 ~ 5000N・m 정격 토크는 15r / min의 출력 속도에서의 값입니다. |
감속비 | 81 ~ 283 |
출력축 | 플랜지 |
출력축 방향 | 설치 방향 자유 |
프레임 크기 | 7 크기 |
중요점
0.5/0.75
arc min
Lost Motion
81 ~ 283
감속비
특징
횡단 움직임이있는 어플리케이션에 이상적
강성, 진동 수준 및 저속 회전 효율은 특히 탁월합니다.
경량 컴팩트
더블 감속기구
요청에 따라 높은 감속비와 추가 비율을 사용할 수 있습니다.
고성능
높은 토크 밀도